125680
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Eccentric Collar (SXR)
Powered by
CAD模型選擇
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/eccentric_collar_sxr/f2b_sxr_hm_asmtab.prj},{NB=125680},{SERIES=206},{SS=30},{PN=125680},{DESCRIPTION=F2B-SXR-30M},{W=1},{BOD=62.00000},{A=45.0},{B=141.2},{C=46.0},{D=116.6},{F=M10},{F1=10.000},{H=12.7},{J=18.8},{L=44.5},{M=79.5},{N=39.6},{PPATH=f2b_sxr_hm_templ.prj},{CAPS=2250},{CAPD=4368}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
Series
206
Shaft Size
30
mm
Part No.
125680
Description
F2B-SXR-30M
Weight
1
kg
A
45.0
mm
B
141.2
mm
C
46.0
mm
D
116.6
mm
Bolt Diameter
M10
H
12.7
mm
J
18.8
mm
L
44.5
mm
M
79.5
mm
N
39.6
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews